제품로직NX

NXP 스위치 (NX)

소개
 

주요 기능:

  • 아날로그 또는 디지털 스위칭에 적합한 3V5V 스위치
  • 0.3Ω만큼 낮은 RON 이 탑재된 낮은 저항 스위치; RON (플랫) 유형. 0.1Ω
  • 최대 500mA까지 높은 전류 용량 지속
  • 7.5kV HBM까지 ESD 성능
  • SPST/SPDT/다극 스위치 조합 가능
  • "T" 스위치에는 레벨-변환/전환 기능이 있음
  • -40°C ~ +85°C-40°C ~ +125°C에서 완전히 명시됨
NXP 반도체는 귀사의 모바일, 컨슈머 및 LCD-TV 응용 제품에 필요한 오디오 및 혼합 신호 설계를 위한 최상급 저 저항 스위치를 자신있게 선보입니다. NXxxxT 제품은 내장 레벨 전환 및 변환기능을 제공합니다. 이 기능은 NX 제품군이 ASIC과 더 낮은 스위칭 레벨을 요구하는 기타 회로와 인터페이스하는데 이상적인 솔루션입니다. NX3 제품은 폭넓은 공급 전압 범위(일반적으로1.4~4.3V)와 -40~+125°C의 작동 온도를 제공합니다. 이 제품은 7.5kV HBM ESD 보호 기능을 제공하고 무연이며 RoHS 및 환경기준(dark green)을 준수합니다(할로겐 미포함)
제품

전체 제품 및 신 제품

기능

PicoGate 로직

디바이스 하이라이트 페이지

  • NX5DV330 4PDT 아날로그 스위치: 2개중 1개 비디오 다중 송신/단일 송신용
추가 정보

제품군 정보

Low-Ohmic switches RON value of 0.75 Ω, 0.45 Ω
NXP's low-Ohmic switches, the NX3 family
© August 2009; English; Ordering code: 9397 750 16780

지원

표준 IC 빠른 검색
로직 섹션
  • 제품 제품군 및 기능
  • 인쇄물 브로셔, 리플릿, 프리젠테이션
  • 지원 설명서, 모델, FAQ, 소프트웨어, 데모 게시판, 도구, 교육
  • 패키지 사양 및 SOT 개수
  • 품질 교본, 마킹
  • 연락처 영업, 대리점